GN 10i Aluprofile i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp schwer

Aluprofile GN 10i: i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp schwer
Profilgröße: I-40408S
Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben
i-Baukasten

i-Baukasten (Item kompatibel)

Produktbeschreibung

Aluprofile GN 10i werden durch Strangpressen hergestellt. Mit ihnen lassen sich z. B. Schutzumhausungen, Maschinengestelle oder Vorrichtungen einfach aufbauen.

Aluprofile bilden mit dem Zubehör, das sich bei Bedarf demontieren und wiederverwenden lässt, einen flexiblen Baukasten. Die Befestigung von Anbauteilen kann entweder über die seitlichen Nuten oder stirnseitig über die Bohrungen erfolgen.

Aluprofile werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, naturfarbenN


RoHS

Zubehör

Nutensteine GN 50i
Abdeckkappen GN 60i
Abdeck- und Einfassprofile GN 70i
Abdeckprofile GN 71i
Transport- und Fußplatten GN 80i

Technische Zeichnung ausblenden
GN 10i Aluprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp schwer Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Profiltyp

Sschwer
Spalten ein-/ausblenden
s1s2nLänge+1,5 mm
in Meter
Gebinde
Stück
dkms3tRastermaß
401682345-284,512,2540
404082346,8--4,512,2540
408082326,840-4,512,2540
808082316,840-4,512,2540

Artikelauswahl und -konfiguration

Profilbreite s1
Profilhöhe s2
Nutbreite n
Profiltyp

Oberfläche
Länge l
Gebinde (Stück)
Ausführungen

Profilbreite s1
Profilhöhe s2
Nutbreite n
Profiltyp

Oberfläche
Länge l
Gebinde (Stück)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
160,89
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 30,57 €
brutto 191,46 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 12,57 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 8,960 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76042100
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 10i-40168S-N-2-4GN 10i-40168S-N-3-4GN 10i-40408S-N-2-4GN 10i-40408S-N-3-4GN 10i-40808S-N-2-2GN 10i-40808S-N-3-2GN 10i-80808S-N-2-1GN 10i-80808S-N-3-1

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern