Was ist eine Bohrbuchse?

Eine Bohrbuchse, auch als Bohrführungsbuchse bekannt, ist eine zylindrische Komponente, die in Vorrichtungen oder Werkzeughaltern verwendet wird, um Bohrer oder andere Schneidwerkzeuge präzise zu führen. Sie bestehet in der Regel aus gehärtetem Stahl oder anderen robusten Materialien, die hohen Belastungen und Verschleiß widerstehen können.

Arten von Bohrbuchsen

Es gibt verschiedene Arten von Bohrbuchsen, die jeweils für spezifische Anwendungen konzipiert sind:

Positionierbuchsen DIN 172

  • Stahl, gehärtet (HRC 62 ±2)
  • Passmaße d1, d2 feinbearbeitet
  • Bohrung einseitig gerundet
  • mit Bund

Positionierbuchsen DIN 179

  • Stahl, gehärtet (HRC 62 ±2)
  • Passmaße d1, d2 feinbearbeitet
  • Bohrung einseitig gerundet
  • ohne Bund

Positionierbuchsen GN 172.1

  • Stahl, gehärtet (HRC 62 ±2)
  • mit konischer Bohrung
  • mit Bund

Positionierbuchsen GN 179.1

  • Stahl, gehärtet (HRC 62 ±2)
  • mit konischer Bohrung
  • ohne Bund

Auswahl der richtigen Bohrbuchse

Bei der Auswahl der richtigen Bohrbuchse müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden:

Anwendung von Ganter Bohrbuchsen

Bohrbuchsen finden in einer Vielzahl von Branchen Anwendung, darunter:

Der Einsatz von Bohrbuchsen bietet zahlreiche Vorteile: