Rastbolzen, Stellfüße, Wellenkupplungen, Magnete, Schnellspanner oder Lineareinheiten – dies sind Maschinenelemente, die überall benötigt werden, im Maschinenbau ebenso wie im Laborbereich, bei Betriebseinrichtungen oder im Transportation-Sektor. Komponenten, die zum großen Teil aus dem Schwarzwald kommen, direkt aus dem Hochregallager des Marktführers, der Otto Ganter GmbH & Co. KG.


Was ist ein Maschinenelement?

Maschinenelemente sind Bauteile oder Bauprinzipien, die in unterschiedlichen Maschinen und Geräten jeweils gleiche oder ähnliche Funktionen erfüllen und daher immer wieder in gleicher oder ähnlicher Form vorkommen. Man spricht dabei von Elementen, da es sich um die kleinst mögliche Konstruktion handelt, die für die Erfüllung einer bestimmten Funktion einsetzbar ist. Dabei können die Maschinenelemente kleine Einzelteile sein wie Dichtungen, Schrauben, Bolzen usw. aber auch komplexere Baugruppen wie Kupplungen, Kugellager, Getrieben usw.


Maschinenelemente machen das Leben leichter

Die Standardisierung der Funktion von Maschinenelementen bringt mit sich, dass die Ausführungsformen, Abmessungen üblicherweise in Normen oder in Herstellerstandards beschrieben sind. Individuelle, von Normen oder Katalogen abweichende Ausführungsformen oder Abmessungen sind natürlich bei Ganter kein Problem. Maschinenelemente zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit einer Auswahl von Auslegungsparametern oder Nennmaßen eindeutig definiert werden können, ohne dass alle Eigenschaften im Detail beschrieben werden müssen.


Beispiele von Maschinenelemente

Sterngriffe

Zahnräder

Rohmagnete

Teleskopschienen

Scharniere

Wellenkupplungen

Ölschaugläser

Spiralspanner


Beispiele für den Einsatz von Maschinenelementen

Edelstahl-Schrauben GN 1580 in Hygienic Design


Nivellierelemente GN 355


Exzenterspanner GN 927

Verstellbare Klemmhebel GN 300.1


Edelstahl-Rastriegel GN 612


Gelenkstücke GN 638