Was ist ein Normteil?
Normteile, Bedienteile und Maschinenelemente sind Teile / Elemente aus dem Bauwesen, die in den Bereichen Elektronik, Maschinenbau und der Technik zu finden sind. Es handelt sich dabei um Kleinteile, die nach einer festgelegten nationalen oder internationalen Norm hergestellt werden.
Vorteile von Normteilen
Der Einsatz von Normteilen erleichtert nicht nur dem Konstrukteur die Arbeit, die ganze Prozesskette von der Konstruktion über die Bestellabwicklung und Beschaffung bis zur Bearbeitung im Maschinenbau werden mit Normalien erleichtert und vor allem schnell, denn Zeit spielt im Maschinenbau-Herstellprozess eine große Rolle. Normteile werden durch Normausschüsse so festgelegt, dass sie allgemein verwendbar und untereinander austauschbar sind.