Nutensteine
Die Nutensteine von Ganter Normelemente sind hochspezialisierte Verbindungselemente, konzipiert für das präzise Positionieren von Bauteilen in industriellen Anwendungen. Diese Elemente sind aus erstklassigem Material gefertigt, um eine zuverlässige und stabile Verbindung zu gewährleisten. Dank einer breiten Palette an Größen und Ausführungen ermöglichen sie eine flexible Anpassung an spezifische Anforderungen und tragen wesentlich zur Effizienz- und Produktivitätssteigerung bei.
Nutensteine von Ganter Normelemente in industrieller Qualität
Ein Nutenstein zeichnet sich durch seine universelle Einsetzbarkeit und einfache Austauschbarkeit aus. Diese Elemente finden Anwendung im Werkzeug- und Vorrichtungsbau sowie im Maschinenbau. In diesen Branchen dienen Nutensteine zur sicheren Befestigung, präzisen Positionierung und effektiven Verbindung von Bauteilen.
Das Nutenstein Sortiment von Ganter
Ganter Norm bietet ein umfassendes Sortiment an Nutensteinen in verschiedenen Formen und Ausführungen. Eine detaillierte Übersicht der unterschiedlichen Ausführungen und deren spezifischen Eigenschaften finden Sie hier. Dieses breite Angebot stellt sicher, dass für jede Anwendung die passende Lösung verfügbar ist.

- Vergütungsstahl
- Festigkeitsklasse 8
blank - Festigkeitsklasse 10
brüniert
- Festigkeitsklasse 8
- Edelstahl 1.4404
- jeweils mit und ohne Gewinde
Nutensteine gibt es in verschieden Größen für unterschiedliche Profile
Ganter bietet Nutensteine der gängigsten DIN Normen an.
Hierbei ist die Breite der Nut von Gewindegrößen zu unterscheiden.
Die Nutbreite bezieht sich auf die Breite der Nut, die in ein Werkstück geschnitten wird.
Nutensteine aus Stahl und Edelstahl
Bei einigen Produkten kann das Material vom Nutenstein gewählt werden.
Neben Stahl bieten wir auch Nutensteine aus Edelstahl an.
Nutensteine aus Stahl sind eine robuste und langlebige Lösung für die Verbindungen von Holz, Metall oder Kunststoff. Sie sind einfach zu montieren, sorgen für eine starke, zuverlässige Verbindung und sind im Vergleich zu Edelstahl Nutensteinen sehr kostengünstig.
Edelstahl Nutensteine sind im Vergleich zu Stahl- oder Aluminiumnutensteinen teurer, aber auch weniger anfällig gegen Korrosion.
Anwendungsbereiche der Nutensteine
Nutensteine, auch bekannt als T-Nutensteine, sind vielseitige Befestigungselemente, die in verschiedenen Anwendungen und Branchen verwendet werden.
Hier sind einige typische Einsatzbereiche:
- Maschinenbau und Werkzeugmaschinen:
- In Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Bohrmaschinen und anderen Werkzeugmaschinen werden Nutensteine in T-Nuten zur Befestigung von Werkstücken oder Vorrichtungen eingesetzt.
- Sie ermöglichen die flexible und präzise Positionierung und Befestigung von Spannvorrichtungen, Spannpratzen und anderen Werkzeugen auf Maschinentischen.
- Profilkonstruktionen:
- In Aluminiumprofilen, wie sie in modularen Konstruktionenssystemen (z.B. Bosch-Rexroth, ITEM) verwendet werden, dienen Nutensteine zur Verbindung und Befestigung von Profilen und Zubehörteilen.
- Sie werden oft in industriellen Rahmenkonstruktionen, Maschinengehäusen, Arbeitsstationen und Fördersystemen eingesetzt.
- Montagesysteme:
- In verschiedenen Montagesystemen, wie beispielsweise in der Automobilindustrie oder bei der Fertigung von elektronischen Geräten, werden Nutensteine verwendet, um Montagevorrichtungen flexibel und schnell anzupassen.
- Photovoltaik- und Solarsysteme:
- Nutensteine finden Anwendung bei der Montage von Solarpanelen auf Trägersystemen, insbesondere in Aluminium-Profilschienen.
- Sie ermöglichen eine einfache und sichere Befestigung der Panele.
- Messe- und Ausstellungsbau:
- In modularen Ausstellungssystemen und Messebaukonstruktionen werden Nutensteine verwendet, um verschiedene Elemente wie Ständer, Halterungen und Paneele zu befestigen.
- Automatisierungstechnik:
- In Anlagen und Maschinen der Automatisierungstechnik werden Nutensteine zur Befestigung von Sensoren, Aktoren und anderen Komponenten an Schienen- oder Profilstrukturen genutzt.
Die Verwendung von Nutensteinen bietet den Vorteil einer hohen Flexibilität und einfachen Justierbarkeit, was in vielen industriellen und handwerklichen Anwendungen geschätzt wird.