JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Web-Anpassung ist Ihre angeforderte Seite nicht mehr gültig. Sie wurden automatisch auf den neuen Link weitergeleitet.

GN 920.1 Keilspanner

Produktbild

GN 920.1 Keilspanner, Stahl Form: RF - geriffelte Spannflächen
Form: RF - geriffelte Spannflächen
GN 920.1 Keilspanner, Stahl Form: RF - geriffelte Spannflächen GN 920.1 Keilspanner, Stahl Form: GA - mit 2 Befestigungsgewinden für Aufsatzbacken GN 920.1 Keilspanner, Stahl Form: GL  - glatte Spannflächen

Produktbeschreibung

Hinweis

Das Spannen mit Keilspannern GN 920.1 erfolgt über die Zylinderschraube und den Spannkeil, wodurch die beiden Spannbacken nach außen bewegt werden.

Beim Lösen der Schraube wird der Spannkeil über eine innen liegende Rückstellfeder zurückgeführt und damit die Spannung gelöst.

Keilspanner sind optimal für Mehrfachspannungen, können aber auch zum Spannen eines einzelnen Werkstückes eingesetzt werden.

Das Langloch im Spannkeil dient zum Ausgleich von Werkstücktoleranzen.

Ausführung

Stahl

  • Keilflächen gehärtet
  • brüniert

Zylinderschraube DIN 7984
Stahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 920.1 Keilspanner, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

GL glatte Spannflächen
GAmit 2 Befestigungsgewinden für Aufsatzbacken
RFgeriffelte Spannflächen
Spalten ein-/ausblenden
dba
Form GA
Form GL
min.



max.

Form RF
min.



max.
h1h2h3
Form GA
Länge l
max.
m
Form GA
Spannkraft
pro Spannbacke
in kN
max.
Anzugs-
drehmoment
in Nm
M 82139,544,534,539,5154,57,515101525
M 82539,544,534,539,5154,57,515121525
M 83239,544,534,539,5154,57,515161525
M 84039,544,534,539,5154,57,515201525
M 85039,544,534,539,5154,57,515301525
M 12404045,54045,5224,51121203085
M 12504045,54045,5224,51121303085

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d
Breite b
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
125,82
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 23,91 €
brutto 149,73 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,089 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84662020