JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 7603 Dichtringe für Verschlussschrauben DIN 908 / DIN 910, Kupfer / Aluminium / Edelstahl

Produktbild

DIN 7603 Dichtringe, für Verschlussschrauben DIN 908 / DIN 910, Kupfer / Aluminium / Edelstahl Werkstoff: AL - Aluminium
Werkstoff: AL - Aluminium
DIN 7603 Dichtringe, für Verschlussschrauben DIN 908 / DIN 910, Kupfer / Aluminium / Edelstahl Werkstoff: AL - Aluminium DIN 7603 Dichtringe, für Verschlussschrauben DIN 908 / DIN 910, Kupfer / Aluminium / Edelstahl Werkstoff: A4 - Edelstahl DIN 7603 Dichtringe, für Verschlussschrauben DIN 908 / DIN 910, Kupfer / Aluminium / Edelstahl Werkstoff: CU - Kupfer
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die auf diesem Normblatt aufgeführten Dichtungen sind nur ein Auszug aus DIN 7603.

Sie werden in Verbindung mit Verschlussschrauben DIN 908 / DIN 910 eingesetzt.

Ausführung

KupferCU


AluminiumAL


Edelstahl 1.4571A4


RoHS

Auf Anfrage

  • andere Größen
  • andere Werkstoffe
  • andere Formen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 7603 Dichtringe, für Verschlussschrauben DIN 908 / DIN 910, Kupfer / Aluminium / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AFlachdichtring
Spalten ein-/ausblenden
d1
Nennmaß

Istmaß +0,3
d2
Nennmaß

Istmaß -0,2
±0,2passend zu DIN 908 / DIN 910\Verpackungs-
einheiten
4*4,287,91--10
5*5,27,57,41--10
6,5*6,79,59,41--10
88,211,511,41M 8 x 1-10
1010,213,513,41M 10 x 1G 1/810
1212,21615,91,5M 12 x 1,5-10
1414,21817,91,5M 14 x 1,5G 1/410
1616,22019,91,5M 16 x 1,5-10
1717,22120,91,5-G 3/85
1818,22221,91,5M 18 x 1,5-5
2020,22423,91,5M 20 x 1,5-5
2121,22625,91,5-G 1/25
2222,22726,91,5M 22 x 1,5-5
2424,32928,92M 24 x 1,5-5
2626,33130,92M 26 x 1,5-5
2727,33231,92M 27 x 2G 3/45
3030,33635,92M 30 x 1,5-1
3333,33938,92M 33 x 2G 11
4242,34948,92M 42 x 2G 1 1/41
4848,35554,92M 48 x 2G 1 1/21
* nur in Ausführung CU und AL lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff



Innendurchmesser d1
Außendurchmesser d2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,02 €
brutto 0,14 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
74152100
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
DIN 7603-CU-4-8-ADIN 7603-AL-4-8-ADIN 7603-CU-5-7,5-ADIN 7603-AL-5-7,5-ADIN 7603-CU-6,5-9,5-ADIN 7603-AL-6,5-9,5-ADIN 7603-CU-8-11,5-ADIN 7603-AL-8-11,5-ADIN 7603-A4-8-11,5-ADIN 7603-CU-10-13,5-ADIN 7603-AL-10-13,5-ADIN 7603-A4-10-13,5-ADIN 7603-CU-12-16-ADIN 7603-AL-12-16-ADIN 7603-A4-12-16-ADIN 7603-CU-14-18-ADIN 7603-AL-14-18-ADIN 7603-A4-14-18-ADIN 7603-CU-16-20-ADIN 7603-AL-16-20-ADIN 7603-A4-16-20-ADIN 7603-CU-17-21-ADIN 7603-AL-17-21-ADIN 7603-A4-17-21-ADIN 7603-CU-18-22-ADIN 7603-AL-18-22-ADIN 7603-A4-18-22-ADIN 7603-CU-20-24-ADIN 7603-AL-20-24-ADIN 7603-A4-20-24-ADIN 7603-CU-21-26-ADIN 7603-AL-21-26-ADIN 7603-A4-21-26-ADIN 7603-CU-22-27-ADIN 7603-AL-22-27-ADIN 7603-A4-22-27-ADIN 7603-CU-24-29-ADIN 7603-AL-24-29-ADIN 7603-A4-24-29-ADIN 7603-CU-26-31-ADIN 7603-AL-26-31-ADIN 7603-A4-26-31-ADIN 7603-CU-27-32-ADIN 7603-AL-27-32-ADIN 7603-A4-27-32-ADIN 7603-CU-30-36-ADIN 7603-AL-30-36-ADIN 7603-A4-30-36-ADIN 7603-CU-33-39-ADIN 7603-AL-33-39-ADIN 7603-A4-33-39-ADIN 7603-CU-42-49-ADIN 7603-AL-42-49-ADIN 7603-A4-42-49-ADIN 7603-CU-48-55-ADIN 7603-AL-48-55-ADIN 7603-A4-48-55-A