JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 99 Kegelgriffe Stahl, brüniert

Produktbild

DIN 99 Kegelgriffe, Stahl Form: N - Griff schräg mit Gewinde
Form: N - Griff schräg mit Gewinde
DIN 99 Kegelgriffe, Stahl Form: N - Griff schräg mit Gewinde DIN 99 Kegelgriffe, Stahl Form: K - Griff gerade mit Bohrung DIN 99 Kegelgriffe, Stahl Form: L - Griff schräg mit Bohrung DIN 99 Kegelgriffe, Stahl Form: M - Griff gerade mit Gewinde

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 99 Kegelgriffe, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

KGriff gerade mit Bohrung
MGriff gerade mit Gewinde
LGriff schräg mit Bohrung
NGriff schräg mit Gewinde
Spalten ein-/ausblenden
l1d1
Gewinde
Form  M


Form  N
d2 H7
Bohrung
Form K


Form L
bd3d4d5 -0,2h ≈l2
50M 6M 6B 6B 69,587,5122448
63M 8M 8B 8B 81210111630,560
80M 10M 10B 10B 1014,51315203876
100M 12M 12B 12B 1218,51619254795
125M 16M 16B 16B 16242023,53259,5119
160M 20M 20B 20B 20302529,54076152
200-M 24-B 244032335097190

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Anschlussbohrung d2
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,78 €
brutto 4,86 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059