JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 118.1 Führungsbuchse Zubehör für Türrverriegelungen GN 118

Produktbild

GN 118.1 Führungsbuchse für  GN 118
Original design
code: GG-VCK

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Türbreiten von unter 5 mm oder mehr empfiehlt sich die Verwendung einer Führungsbuchse GN 118.1.

Unter dieser Bezeichnung wird eine Buchse, eine Sechskantmutter, sowie eine Fächerscheibe geliefert. Alle Teile sind vernickelt oder verzinkt.

Nicht verwendbar ist die Führungsbuchse GN 118.1 für Bolzen mit Länge l = 24 mm.

Ausführung

Messing
verzinkt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 118.1 Führungsbuchse für  GN 118 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,94 €
brutto 5,87 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 15201
Beschreibung:
Gewicht: 0,028 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83089000
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
GN 118.1