JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 176 Befestigungslaschen Kunststoff, für Sensoren/Reflektoren

Produktbild

GN 176 Befestigungslaschen, Kunststoff Form: A - für Sensorbefestigung
Original design
MSX.
Form: A - für Sensorbefestigung
GN 176 Befestigungslaschen, Kunststoff Form: A - für Sensorbefestigung GN 176 Befestigungslaschen, Kunststoff GN 176 Befestigungslaschen, Kunststoff Form: B - für Sensorbefestigung GN 176 Befestigungslaschen, Kunststoff Form: C - mit Bohrung für Senkschraube M6 GN 176 Befestigungslaschen, Kunststoff Form: D - für Reflektorbefestigung GN 176 Befestigungslaschen, Kunststoff Form: E - für Reflektorbefestigung GN 176 Befestigungslaschen, Kunststoff Form: F - zur Aufnahme spezifischer Bohrungen

Produktbeschreibung

Hinweis

Befestigungslaschen GN 176 dienen zur Aufnahme marktgängiger Sensoren und Reflektoren.

Sie werden in Verbindung mit Klemmhaltern eingesetzt und können sowohl auf Rundrohre (-stangen) als auch auf Vierkantrohre (-stangen) montiert werden. Bei letzteren wird durch Formschluss ein Verdrehen im Klemmelement verhindert.

Ausführung

  • Kunststoff (Polyamid)
    • glasfaserverstärkt
    • temperaturbeständig bis 60 °C
    • schwarz, matt

  • Zylinderschrauben DIN 912
    Edelstahl nichtrostend, 1.4301

  • Sechskantmuttern ISO 4032
    Edelstahl nichtrostend, 1.4301

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 176 Befestigungslaschen, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Afür Sensorbefestigung
Bfür Sensorbefestigung
Cmit Bohrung für Senkschraube M6
Dfür Reflektorbefestigung
Efür Reflektorbefestigung
Fzur Aufnahme spezifischer Bohrungen
Spalten ein-/ausblenden
d
Bohrung
kl1l2l3ms
Vierkant
B 102158,530825V 8
B 122158,530825V 10
B 142158,530825V 12

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d
Form






Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,36 €
brutto 2,24 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 440131
Beschreibung: MSX.56-TA-8-10
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 176-B10-AGN 176-B10-BGN 176-B10-CGN 176-B10-DGN 176-B10-EGN 176-B10-FGN 176-B12-AGN 176-B12-BGN 176-B12-CGN 176-B12-DGN 176-B12-EGN 176-B12-FGN 176-B14-AGN 176-B14-BGN 176-B14-CGN 176-B14-DGN 176-B14-EGN 176-B14-F