JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177 Universal-Klemmstative Kunststoff

Produktbild

GN 177 Universal-Klemmstative, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DSW - schwarz, RAL 9005, glänzend
ELESA original design
code: MSR.
Farbe der Abdeckkappe: DSW - schwarz, RAL 9005, glänzend
GN 177 Universal-Klemmstative, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DSW - schwarz, RAL 9005, glänzend GN 177 Universal-Klemmstative, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, glänzend GN 177 Universal-Klemmstative, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, glänzend GN 177 Universal-Klemmstative, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, glänzend GN 177 Universal-Klemmstative, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, glänzend GN 177 Universal-Klemmstative, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, glänzend

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit dem Universal-Klemmstativ GN 177 kann die Befestigungslasche GN 177.1 schnell und sicher in die gewünschte Lage gebracht und dort positioniert werden. Die neigbare Halterohr-Aufnahme im Sockel hat elf Rastpositionen.

Mit jeweils nur einer Klemmschraube (Innensechskant) werden der Sockel, das Kreuzstück und die Befestigungslasche GN 177.1 an den Halterrohren in der gewünschten Position festgeklemmt.

Das Zahnprofil des Halterohres verhindert ein unerwünschtes Verdrehen, unabhängig vom Anzugsmoment der Klemmschraube.

Ausführung

Befestigungslasche GN 177.1
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt


Sockel
Kunststoff
schwarz, matt


Farbe der Abdeckkappe:
schwarz, RAL 9005, glänzendDSWDSW
orange, RAL 2004, glänzendDORDOR
grau, RAL 7035, glänzendDGRDGR
gelb, RAL 1021, glänzendDGBDGB
blau, RAL 5024, glänzendDBLDBL
rot, RAL 3000, glänzendDRTDRT


Kreuzstück
Kunststoff

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Halterohr

  • Aluminium
    blank
  • Endkappen
    Kunststoff (Polyamid PA)
    schwarz, matt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 177 Universal-Klemmstative, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1l2
13100116166216266316
13150116166216266316
13200116166216266316
13250116166216266316
13300116166216266316

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Armlänge l1
Höhe l2
Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,41 €
brutto 15,10 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,109 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097