JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177.2 Sockel für GN 177 Kunststoff

Produktbild

GN 177.2 Sockel für GN 177, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, glänzend
ELESA original design
code: MSR.60-B
Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, glänzend
GN 177.2 Sockel für GN 177, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, glänzend GN 177.2 Sockel für GN 177, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, glänzend GN 177.2 Sockel für GN 177, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, glänzend GN 177.2 Sockel für GN 177, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, glänzend GN 177.2 Sockel für GN 177, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, glänzend GN 177.2 Sockel für GN 177, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DSW - schwarz, RAL 9005, glänzend

Produktbeschreibung

Hinweis

Zubehörteil zum Universal-Klemmstativ GN 177.

Ausführung

Sockel
Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Farbe der Abdeckkappe:
schwarz, RAL 9005, glänzendDSWDSW
orange, RAL 2004, glänzendDORDOR
grau, RAL 7035, glänzendDGRDGR
gelb, RAL 1021, glänzendDGBDGB
blau, RAL 5024, glänzendDBLDBL
rot, RAL 3000, glänzendDRTDRT


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 177.2 Sockel für GN 177, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d
13

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d
Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,12 €
brutto 7,00 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,049 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097