JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177.4 Halterohre für GN 177 Aluminium Ø13

Produktbild

GN 177.4 Halterohre für GN 177
ELESA original design
code: MSR.60-T13

Produktbeschreibung

Hinweis

Zubehörteil zum Universal-Klemmstativ GN 177.

Ausführung

Halterohr
Aluminium
blank


Endkappen
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt


RoHS

Auf Anfrage

Farbige Endkappen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 177.4 Halterohre für GN 177 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
dLänge l
13100150200250300

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d
Länge l1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,96
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,37 €
brutto 2,33 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 440050
Beschreibung: MSR.60-TD13-100
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000