JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2276 Kreuzlibellen zum Anschrauben

Produktbild

GN 2276 Kreuzlibellen, zum Anschrauben Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form: AV - ausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar)
Werkstoff / Oberfläche: ALN - eloxiert, naturfarben
Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form: AV - ausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar)
Werkstoff / Oberfläche: ALN - eloxiert, naturfarben
GN 2276 Kreuzlibellen, zum Anschrauben Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form: AV - ausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar)
Werkstoff / Oberfläche: ALN - eloxiert, naturfarben GN 2276 Kreuzlibellen, zum Anschrauben Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form: AV - ausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar)
Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert schwarz GN 2276 Kreuzlibellen, zum Anschrauben Empfindlichkeit: 6 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form: AV - ausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar)
Werkstoff / Oberfläche: ALN - eloxiert, naturfarben GN 2276 Kreuzlibellen, zum Anschrauben Empfindlichkeit: 6 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form: AV - ausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar)
Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert schwarz

Produktbeschreibung

Hinweis

Kreuzlibellen GN 2276 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Die Libellen der Form AV sind zur Bezugsfläche so ausgerichtet, dass sich die Blasen mittig zu den Markierungsstrichen befinden, wenn die Horizontallage der Auflagefläche erreicht ist.

Die Libellen der Form JV werden beim Montieren über die um 120° versetzt angeordneten Befestigungsbohrungen ausgerichtet. Eine Ausrichtkugel an der Unterseite dient dabei als Kipppunkt. Durch gezieltes Anziehen lässt sich die Neigungsposition erreichen, bei der sich die Blasen innerhalb der mittigen Markierungsstriche befinden.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium
eloxiert, naturfarbenALNALN
eloxiert schwarzALSALS


Libelleneinsatz
Glaskörper


Füllung
grün-transparentG


Vergussmasse
mineralisch


RoHS

Auf Anfrage

Füllung, farblos-transparent
andere Empfindlichkeiten

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2276 Kreuzlibellen, zum Anschrauben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Empfindlichkeit

6Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
50Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg

Form

AVausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar)
JVjustierbar, Montage von der Vorderseite

Füllung

Ggrün-transparent
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4h1h2h3m1m2m3
623,46,352139,8118,46,725,1

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff / Oberfläche
ALN
ALS
d1
Füllung

Empfindlichkeit


Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
36,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,88 €
brutto 43,07 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,095 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90319000