JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2277 Dosenlibellen Gehäuse Aluminium, mit Befestigungsflansch zum Anschrauben

Produktbild

GN 2277 Dosenlibellen, Gehäuse Aluminium, mit Befestigungsflansch zum Anschrauben Form: A - Befestigungsflansch zum Aufsetzen
Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert, schwarz
Form: A - Befestigungsflansch zum Aufsetzen
Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert, schwarz
GN 2277 Dosenlibellen, Gehäuse Aluminium, mit Befestigungsflansch zum Anschrauben Form: A - Befestigungsflansch zum Aufsetzen
Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert, schwarz GN 2277 Dosenlibellen, Gehäuse Aluminium, mit Befestigungsflansch zum Anschrauben Form: A - Befestigungsflansch zum Aufsetzen
Werkstoff / Oberfläche: ALN - eloxiert, naturfarben GN 2277 Dosenlibellen, Gehäuse Aluminium, mit Befestigungsflansch zum Anschrauben Form: B - Befestigungsflansch zum Einlassen (Bund)
Werkstoff / Oberfläche: ALN - eloxiert, naturfarben GN 2277 Dosenlibellen, Gehäuse Aluminium, mit Befestigungsflansch zum Anschrauben Form: B - Befestigungsflansch zum Einlassen (Bund)
Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert, schwarz

Produktbeschreibung

Hinweis

Dosenlibellen GN 2277 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Die Libellen sind zur Bezugs- / Befestigungsfläche so ausgerichtet, dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die horizontale Lage der Auflagefläche erreicht ist.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium

  • eloxiert, naturfarbenALNALN
  • eloxiert, schwarzALSALS

Libelleneinsatz
Glas-Kunststoffkörper


Füllung
farblos-transparentK


Vergussmasse
mineralisch


RoHS

Zubehör

Justierplatten GN 2277.1

Auf Anfrage

  • Füllung, grün-transparent
  • andere Empfindlichkeiten
  • Messing- oder Edelstahl-Gehäuse

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2277 Dosenlibellen, Gehäuse Aluminium, mit Befestigungsflansch zum Anschrauben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Empfindlichkeit

30Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg

Form

ABefestigungsflansch zum Aufsetzen
BBefestigungsflansch zum Einlassen (Bund)
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5h1h2
201014171,8101,8
251217212,2102
301218243,2113
40202834,53,2144
502534433,2155

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff / Oberfläche
ALN
ALS
Durchmesser d1
Füllung

Empfindlichkeit

Form


Anwendungsbeispiel

Drawing Application example GN 2277

Zwischen den Dosenlibellen GN 2277 und den Nivellierelementen, hier im Beispiel die Nivellierelemente GN 355 mit zugehörigem Montagewerkzeuge GN 355.1, ergibt sich ein ideales Zusammenspiel, wenn eine Aufnahmeplatte exakt in die Horizontallage gebracht werden soll.
Eine fest montierte Dosenlibelle erlaubt auch nach der erstmaligen Justierung die erneute Kontrolle der korrekten Ausrichtung.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,69 €
brutto 10,57 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90319000
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
GN 2277-ALN-20-K-30-AGN 2277-ALN-20-K-30-BGN 2277-ALS-20-K-30-AGN 2277-ALS-20-K-30-BGN 2277-ALN-25-K-30-AGN 2277-ALN-25-K-30-BGN 2277-ALS-25-K-30-AGN 2277-ALS-25-K-30-BGN 2277-ALN-30-K-30-AGN 2277-ALN-30-K-30-BGN 2277-ALS-30-K-30-AGN 2277-ALS-30-K-30-BGN 2277-ALN-40-K-30-AGN 2277-ALN-40-K-30-BGN 2277-ALS-40-K-30-AGN 2277-ALS-40-K-30-BGN 2277-ALN-50-K-30-AGN 2277-ALN-50-K-30-BGN 2277-ALS-50-K-30-AGN 2277-ALS-50-K-30-B