JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2374 Anschläge für Scharniere GN 237, GN 237.1, GN 337 und GN 337.1, Stahlfeinguss

Produktbild

GN 2374 Anschläge, Stahlfeinguss, für Scharniere

Produktbeschreibung

Hinweis

Anschläge GN 2374 sind bezüglich Ihrer Abmessungen als Zubehör für die Scharnier-Familien GN 237 und GN 337 ausgelegt. Sie können bei der Montage des Scharniers mit angeschraubt werden und begrenzen den Drehwinkel durch ein Elastomerelement auf den Wert w.

Sie werden vorrangig bei leichteren Klappen eingesetzt oder wenn keine dynamische Beanspruchung des Anschlags zu erwarten ist.

Ausführung

Stahl-FeingussST
verzinkt, kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Elastomerelement

  • NBR (Perbunan®)
  • temperaturbeständig bis 120 °C
  • Härte 85±5 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2374 Anschläge, Stahlfeinguss, für Scharniere Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l2w ≈
Drehwinkel in °
bdhl1m1m2s
40150125,37,84025253,5
50150156,39,25030304
60150188,310,96036365

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

l2
w
Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,90
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,74 €
brutto 4,64 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900