JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 276 Laschen-Klemmverbinder Aluminium

Produktbild

GN 276 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
GN 276 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 276 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: AV - mit Außenverzahnung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 276 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: AV - mit Außenverzahnung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 276 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: IV - mit Innenverzahnung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 276 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: IV - mit Innenverzahnung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 276 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: MZ - mit Zentrieransatz
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 276 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: MZ - mit Zentrieransatz
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 276 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 276 ist bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Laschen-Klemmverbinder GN 276 können mit Klemmverbindern GN 272, GN 274 und GN 278 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.

Ausführung

  • Aluminium
    • kunststoffbeschichtet
      schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • blank, matt gestrahltBLBL

  • Zylinderschrauben DIN 912
    Edelstahl nichtrostend, 1.4301

  • Sechskantmuttern DIN 985
    Edelstahl nichtrostend, 1.4301
    selbstsichernd durch Polyamidring

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 276 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OZohne Zentrieransatz (glatt)
MZmit Zentrieransatz
AVmit Außenverzahnung
IVmit Innenverzahnung

Kennziffer

2mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
b
Laschen-
breite
d2kl1l2mstz
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l3
B 20408,542,59252721320M8-25-
B 25408,542,59252721320M8-2563 | 78
B 30408,542,59252721320M8-2563 | 78
B 406510,57414877,51151732,5M10-50-
B 426510,57414877,51151732,5M10-50-
B 456510,57414877,51151732,5M10-5078 | 92
B 486510,57414877,51151732,5M10-5078 | 92
B 506510,57414877,51151732,5M10-5078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Form




Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,45
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,56 €
brutto 16,01 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,41 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,210 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
GN 276-B20-OZ-2-SWGN 276-B20-MZ-2-SWGN 276-B20-AV-2-SWGN 276-B20-IV-2-SWGN 276-B20-OZ-2-BLGN 276-B20-MZ-2-BLGN 276-B20-AV-2-BLGN 276-B20-IV-2-BLGN 276-B25-OZ-2-SWGN 276-B25-MZ-2-SWGN 276-B25-AV-2-SWGN 276-B25-IV-2-SWGN 276-B25-OZ-2-BLGN 276-B25-MZ-2-BLGN 276-B25-AV-2-BLGN 276-B25-IV-2-BLGN 276-B30-OZ-2-SWGN 276-B30-MZ-2-SWGN 276-B30-AV-2-SWGN 276-B30-IV-2-SWGN 276-B30-OZ-2-BLGN 276-B30-MZ-2-BLGN 276-B30-AV-2-BLGN 276-B30-IV-2-BLGN 276-B40-OZ-2-SWGN 276-B40-MZ-2-SWGN 276-B40-AV-2-SWGN 276-B40-IV-2-SWGN 276-B40-OZ-2-BLGN 276-B40-MZ-2-BLGN 276-B40-AV-2-BLGN 276-B40-IV-2-BLGN 276-B42-OZ-2-SWGN 276-B42-MZ-2-SWGN 276-B42-AV-2-SWGN 276-B42-IV-2-SWGN 276-B42-OZ-2-BLGN 276-B42-MZ-2-BLGN 276-B42-AV-2-BLGN 276-B42-IV-2-BLGN 276-B45-OZ-2-SWGN 276-B45-MZ-2-SWGN 276-B45-AV-2-SWGN 276-B45-IV-2-SWGN 276-B45-OZ-2-BLGN 276-B45-MZ-2-BLGN 276-B45-AV-2-BLGN 276-B45-IV-2-BLGN 276-B48-OZ-2-SWGN 276-B48-MZ-2-SWGN 276-B48-AV-2-SWGN 276-B48-IV-2-SWGN 276-B48-OZ-2-BLGN 276-B48-MZ-2-BLGN 276-B48-AV-2-BLGN 276-B48-IV-2-BLGN 276-B50-OZ-2-SWGN 276-B50-MZ-2-SWGN 276-B50-AV-2-SWGN 276-B50-IV-2-SWGN 276-B50-OZ-2-BLGN 276-B50-MZ-2-BLGN 276-B50-AV-2-BLGN 276-B50-IV-2-BL