JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 276.9 Laschen-Klemmverbinder Kunststoff

Produktbild

GN 276.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
Original design
code: TCC-AP
Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
GN 276.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt GN 276.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: AV - mit Außenverzahnung
Farbe: GR - grau, RAL 7040, matt GN 276.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: AV - mit Außenverzahnung
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt GN 276.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: IV - mit Innenverzahnung
Farbe: GR - grau, RAL 7040, matt GN 276.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: IV - mit Innenverzahnung
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt GN 276.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Farbe: GR - grau, RAL 7040, matt
GDA

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Befestigungslasche der Laschen-Klemmverbinder GN 276.9 ist wahlweise glatt oder mit Außen- bzw. Innenverzahnung ausgestattet. Die Klemmbohrung nimmt handelsübliche Konstruktionsrohre über den gesamten Querschnitt vollflächig auf.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Durch Reduzierbuchsen GN 290 lassen sich die Bohrungsquerschnitte auf kleinere Durchmessern reduzieren.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.9 ersetzt werden.

Laschen-Klemmverbinder GN 276.9 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 272.9 und GN 278.9 zu Gelenk-Klemmverbinder kombiniert werden.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW
  • grau, RAL 7040, mattGRGR

Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl 1.4301


Sechskantmutter DIN 985

  • Edelstahl 1.4301
  • selbstsichernd durch Polyamidring

RoHS

Zubehör

Reduzierbuchsen GN 290
Verstellbare Klemmhebel GN 911.9

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 276.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OZohne Zentrieransatz (glatt)
AVmit Außenverzahnung
IVmit Innenverzahnung

Kennziffer

2mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
b
Laschenbreite
d2kl1l2l3mstz
Schraubstelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911.9 für z

l4
B 30408,54588,5544267,513,520M8-2563 | 78

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Form



Kennziffer

Farbe
GR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,85 €
brutto 5,31 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: SP600400EV727/0
Beschreibung: TCC-AP-30-S-C9-SENZA VITE-BP
Gewicht: 0,079 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097