JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 298 Gehäuse für Winkel- / T-Getriebe

Produktbild

GN 298 Gehäuse für Winkel- / T-Getriebe, Aluminium Form: T - Gehäuse für T-Getriebe
Form: T - Gehäuse für T-Getriebe
GN 298 Gehäuse für Winkel- / T-Getriebe, Aluminium Form: T - Gehäuse für T-Getriebe GN 298 Gehäuse für Winkel- / T-Getriebe, Aluminium Form: W - Gehäuse für Winkelgetriebe

Produktbeschreibung

Hinweis

Gehäuse GN 298 für Winkel- / T-Getriebe werden in Verbindung mit Kegelrädern GN 297 und Linear- / Übertragungseinheiten GN 391 eingesetzt. Die Winkel- / T-Getriebe dienen dazu, die Drehbewegung einer Linear- / Übertragungseinheit um 90° umzulenken.

Eine Montageanleitung mit weiteren Hinweisen und Angaben ist jeder Lieferung beigefügt.

Ausführung

Aluminium-Kokillenguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Druckschrauben
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 298 Gehäuse für Winkel- / T-Getriebe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

WGehäuse für Winkelgetriebe
TGehäuse für T-Getriebe
Spalten ein-/ausblenden
sd
Bohrung für
Linear- / Übertragungseinheit
l1l2
28B 186090
40B 3084126
50B 40108162
60B 50128190

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
s
Bohrung d
Form


Oberfläche
SW

Einbau von Linear- und Übertragungseinheiten

Drawing Assembly GN 298
Spalten ein-/ausblenden
d
Ø Linear- /
Übertragungs-
einheit
l2l3m1m2KegelradGehäuse
184140204GN 297-14,5-K6GN 298-28-B18-W/T-SW
305857261GN 297-25-K8GN 298-40-B30-W/T-SW
4075,573,5321GN 297-33-K12GN 298-50-B40-W/T-SW
5090,587,5321GN 297-33-K12GN 298-60-B50-W/T-SW

Länge der
Übertragungseinheit GN 391:
l1 = A - 2 x m1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
39,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,50 €
brutto 46,96 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,34 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,139 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000