JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 374 Blattfedern Skalensatz-Zubehör

Produktbild

GN 374 Blattfedern

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Blattfedern GN 374 stellen ein ideales, praktisch verschleißfreies Verbindungsglied zwischen Teilring GN 264 und Spindel bzw. Bundbuchsen GN 268 dar; sie gewährleisten beim Verstellen der Spindel die sichere Mitnahme des Teilrings, ohne die Einstellmöglichkeit des Ringes bei stehender Welle zu beeinträchtigen.

Ausführung

Stahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 374 Blattfedern Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
sbLänge l
0,31021
0,41029
0,61045
0,81060

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,36
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,07 €
brutto 0,43 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73201090