JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 412.1 Haltestücke für Rastbolzen / Rastriegel

Produktbild

GN 412.1 Haltestücke, Zink-Druckguss Kennziffer: 2 - Montage von hinten
Kennziffer: 2 - Montage von hinten
GN 412.1 Haltestücke, Zink-Druckguss Kennziffer: 2 - Montage von hinten GN 412.1 Haltestücke, Zink-Druckguss Kennziffer: 1 - Montage von vorne
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltestücke GN 412.1 sind eine preisgünstige Montagehilfe für Rastbolzen, Rastriegel, sowie für Anschlagschrauben und -puffer.

Außerdem können sie Positionierbuchsen GN 412.2 aufnehmen zur Positionierung des Raststiftes eines Rastbolzens oder Rastriegels.

Ausführung

Zink-Druckguss


kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 412.1 Haltestücke, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1Montage von vorne
2Montage von hinten
Spalten ein-/ausblenden
bd1d2d3d4d5hkl1l2st1t2
min.
35M 8M 8 x 14,3M 48,2M 5262561412210
35M 10M 10 x 14,3M 410,2M 5262561412210
35M 12M 12 x 1,54,3M 412,2M 5262561412312
47M 16M 16 x 1,55,3M 516,2M 63435101814312
47-M 20 x 1,55,3M 520,2M 63435101814312

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge b
Gewinde d1
Feingewinde d1
Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,84 €
brutto 5,25 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,11 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,039 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
79070000
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
GN 412.1-35-M8-1GN 412.1-35-M8-2GN 412.1-35-M8x1-1GN 412.1-35-M8x1-2GN 412.1-35-M10-1GN 412.1-35-M10-2GN 412.1-35-M10x1-1GN 412.1-35-M10x1-2GN 412.1-35-M12-1GN 412.1-35-M12-2GN 412.1-35-M12x1,5-1GN 412.1-35-M12x1,5-2GN 412.1-47-M16-1GN 412.1-47-M16-2GN 412.1-47-M16x1,5-1GN 412.1-47-M16x1,5-2GN 412.1-47-M20x1,5-1GN 412.1-47-M20x1,5-2