JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 416.1 Raststücke für Rastbolzen GN 416

Produktbild

GN 416.1 Raststücke
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Raststücke GN 416.1 sind auf die Federriegel GN 416 abgestimmt und werden zur Positionierung des Raststiftes verwendet.

Ausführung

Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 416.1 Raststücke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d
Nennmaß

Istmaß +0,15 / -0,05
b1b2b3b4 h1h2k1 k2k3
66,23832165,48,56275,521
88,23832165,48,56275,521
88,24640206,4116336,527
1010,23832165,48,56275,521
1010,24640206,4116336,527
1212,24640206,4116336,527

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d
Flanschbreite b1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,32
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,44 €
brutto 2,76 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,10 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,051 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83016000
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
GN 416.1-6-38GN 416.1-8-38GN 416.1-8-46GN 416.1-10-38GN 416.1-10-46GN 416.1-12-46