JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 417.1 Raststücke für Rastbolzen GN 417

Produktbild

GN 417.1 Raststücke für Rastbolzen GN 417
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Raststücke GN 417.1 werden zur Positionierung des Raststiftes von Rastbolzen GN 417 verwendet. Die Höhe h1 ist exakt aufeinander abgestimmt. Ansonsten benötigte Zusatzkonstruktionen werden durch die Raststücke überflüssig.

Die Montage erfolgt über Langlöcher, die eine Justage parallel zur Aufnahmebohrung ermöglichen. So können z. B. Spaltmaße an Türen eingestellt oder Toleranzfehler ausgeglichen werden. Unterlegscheiben begünstigen die Befestigung über die Langlöcher.

Ausführung

Stahl-FeingussST
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 417.1 Raststücke für Rastbolzen GN 417 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d
Nennmaß

Istmaß +0,1
b1b2b3b4 -0,2h1h2h3k1 k2k3
44,12216,563,374101448,5
55,1282284,39,54,513,518512
66,23227,5105,410,5515,5215,516,5
88,23433125,412,5618,5235,522
1010,2393514,56,814,5621,7527623

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d
Werkstoff

Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,81 €
brutto 5,09 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
GN 417.1-4-ST-SWGN 417.1-5-ST-SWGN 417.1-6-ST-SWGN 417.1-8-ST-SWGN 417.1-10-ST-SW