JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 418.2 Spiralspannschrauben

Produktbild

GN 418.2 Spiralspannschrauben

Produktbeschreibung

Hinweis

Spiralspannschrauben GN 418.2 stellen ein stabiles, kompaktes Klemmelement, bei kleinem Einbauraum und einfachster Handhabung dar.

Die in der Tabelle angebenen Spannkräfte F beziehen sich auf das maximal zulässige Anzugsmoment und der angegebenen Einschraubtiefe t.

Ausführung

Stahl

  • einsatzgehärtet HRC 56 ±1
  • Festigkeitsklasse 8.8
  • verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 418.2 Spiralspannschrauben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RSpannen durch Rechtsdrehung (d2 = Rechtsgewinde)
Spalten ein-/ausblenden
d1
Nennmaß

Istmaß
d2Länge lh1h2r1r2s1s2swx
±0,2
z
±0,2
Max. Anzugs-
moment in Nm
Max. Spann-
kraft F in kN
99,2M 483344,610,62,53,54,21.50,09
1211,7M 51043,555,71,160,734,25,220,1
1414,2M 61254,56,17,11,44145,46,450,3
1818M 81665,57,791,841,256,68222,7
2222,2M 102076,59,411,12,161,768,39,8354
2625,8M 12249811,613,62,531,9810,112455,4

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l
Form

Funktionsprinzip

Skizze GN 418.2 Funktion

Der Schraubenkopf der Spiralspannschraube ist mit zwei Spiralen versehen: einer radialen Spannspirale (mit zusätzlicher 30° Schräge) und einer axialen Niederzugspirale.
Durch die Spirale ist gewährleistet, dass die Spannkraft in jeder Winkelstellung gleich hoch ist. Außerdem ist die Spirale selbsthemmend.

Gleichzeitig wirken am Spannpunkt Kraftkomponenten, durch die ein Niederzugeffekt erzielt wird und das Werkstück zusätzlich durch die Reibung gegen einen Festanschlag gedrückt wird. Ein zusätzlicher Niederzugeffekt entsteht durch das Gewinde sowie gegebenenfalls durch die Schräge von 30°.

Montagehinweise

Sketch GN 418.2 Assembly

•Gewindebohrung(en) gemäß Angaben positionieren

•Spiralspannschraube auf die gewünschte Höhe einschrauben und mit der flachen Seite zum Werkstück stellen (dabei Mindesteinschraubtiefe t beachten)

•Bei Klemmung oberhalb der Kopfschräge sollte die Spannhöhe maximal h2 betragen

•Zum Spannen ist eine Drehung von ca. 135° erforderlich

Anwendungsbeispiele

Skizze GN 481.2 Beispiel

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,38 €
brutto 21,18 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181568