JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 475 Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter Aluminium

Produktbild

GN 475 Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen
Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen
GN 475 Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen GN 475 Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz

Produktbeschreibung

Hinweis

Die verdrehbaren Kreuz-Klemmhalter GN 475 verbinden Stangen und Rohre innerhalb des Klemmhaltersystems unter einem beliebig einstellbaren Winkel. Bei gelöster Winkelverstellung bleiben die Klemmhalterhälften formschlüssig verbunden.

Die Klemmschrauben der Klemmgewinde d3 / d4 sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Ausführung

  • Aluminium
    • matt, gleitgeschliffenMT
    • eloxiert, schwarzELS

  • Zylinderschrauben DIN 912
    Edelstahl
    nichtrostend, 1.4301

  • Gewindestift DIN 915
    Edelstahl
    nichtrostend, 1.4301

RoHS

Zubehör

Klemmhebelsets GN 511

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 475 Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
für
Wellentol. h11
d2
Bohrung
für
Wellentol. h11
d3
Klemm-
gewinde
d4
Klemm-
gewinde
k1k2l1l2l3ms1
Vierkant
s2
Vierkant
Klemm-
hebel
für d3


für d4
B 8B 8M 4M 4161652,5131326,5--GN 511-M4-16GN 511-M4-16
B 10B 8M 5M 420165815,51329,58-GN 511-M5-20GN 511-M4-16
B 10B 10M 5M 5202063,515,515,532,588GN 511-M5-20GN 511-M5-20
B 12B 8M 5M 420166216,51332,510-GN 511-M5-20GN 511-M4-16
B 12B 12M 5M 5202071,516,516,538,51010GN 511-M5-20GN 511-M5-20
B 15B 10M 6M 5201675,52015,540128GN 511-M6-25GN 511-M5-20
B 15B 12M 6M 5252079,52016,5431210GN 511-M6-25GN 511-M5-20
B 15B 15M 6M 6252587,5202047,51212GN 511-M6-25GN 511-M6-25
B 16B 12M 6M 52520812016,544,5-10GN 511-M6-25GN 511-M5-20
B 16B 16M 6M 6252590,5202050,5--GN 511-M6-25GN 511-M6-25
B 20B 15M 6M 63025952220531612GN 511-M6-30GN 511-M6-25
B 20B 16M 6M 6302596,5222054,516-GN 511-M6-30GN 511-M6-25
B 20B 20M 6M 63030102,5222258,51616GN 511-M6-30GN 511-M6-30

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Bohrung d2
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,10 €
brutto 19,43 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,12 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,034 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
GN 475-B8-B8-ELSGN 475-B8-B8-MTGN 475-B10-B8-ELSGN 475-B10-B8-MTGN 475-B10-B10-ELSGN 475-B10-B10-MTGN 475-B12-B8-ELSGN 475-B12-B8-MTGN 475-B12-B12-ELSGN 475-B12-B12-MTGN 475-B15-B10-ELSGN 475-B15-B10-MTGN 475-B15-B12-ELSGN 475-B15-B12-MTGN 475-B15-B15-ELSGN 475-B15-B15-MTGN 475-B16-B12-ELSGN 475-B16-B12-MTGN 475-B16-B16-ELSGN 475-B16-B16-MTGN 475-B20-B15-ELSGN 475-B20-B15-MTGN 475-B20-B16-ELSGN 475-B20-B16-MTGN 475-B20-B20-ELSGN 475-B20-B20-MT