JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 476 T-Klemmhalter Aluminium

Produktbild

GN 476 T-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
Form: W - mit Bolzen
Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
Form: W - mit Bolzen
GN 476 T-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
Form: W - mit Bolzen GN 476 T-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
Form: A - mit Bohrung GN 476 T-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen
Form: A - mit Bohrung GN 476 T-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen
Form: W - mit Bolzen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die T-Klemmhalter GN 476 (Form W) dienen als Alternative zu Kreuz-Klemmhaltern GN 475, wenn hohe Winkelkräfte gefordert werden.

Die Klemmschrauben am Klenmmgewinde d4 sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Ausführung

  • Aluminium
    • matt, gleitgeschliffenMT
    • eloxiert, schwarzELS

  • Bolzen (Form W)
    Edelstahl 1.4305

  • Zylinderschrauben DIN 912
    Edelstahl 1.4301

  • Gewindestift DIN 913 (Form A)
    Edelstahl 1.4301

  • Gewindestift DIN 915 (Form W)
    Edelstahl 1.4301

RoHS

Zubehör

Haltestangen / Halterohre GN 480.1
Vierkant-Halterohre GN 480.1
Klemmhebelsets GN 511

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 476 T-Klemmhalter, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Bohrung
Wmit Bolzen
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
für
Wellentol. h11
d2
Form A
d3
Form W
d4
Klemm-
gewinde
d5kl1l2l3l4s
Vierkant
tKlemmhebel für d4
B 8B 88M 4M 4161613265,5-8GN 511-M4-16
B 10B 1010M 5M 5201715,531,57810GN 511-M5-20
B 12B 1212M 5M 5201916,535,581012GN 511-M5-20
B 15B 1515M 6M 625212043,5101215GN 511-M6-25
B 16B 1616M 6M 62524204511-16GN 511-M6-25
B 20B 2020M 6M 630262251121618GN 511-M6-30

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Bohrung d2
Durchmesser d3
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,60
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,01 €
brutto 12,61 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,06 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,025 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
GN 476-B8-B8-A-MTGN 476-B8-B8-A-ELSGN 476-B8-8-W-MTGN 476-B8-8-W-ELSGN 476-B10-B10-A-MTGN 476-B10-B10-A-ELSGN 476-B10-10-W-MTGN 476-B10-10-W-ELSGN 476-B12-B12-A-MTGN 476-B12-B12-A-ELSGN 476-B12-12-W-MTGN 476-B12-12-W-ELSGN 476-B15-B15-A-MTGN 476-B15-B15-A-ELSGN 476-B15-15-W-MTGN 476-B15-15-W-ELSGN 476-B16-B16-A-MTGN 476-B16-B16-A-ELSGN 476-B16-16-W-MTGN 476-B16-16-W-ELSGN 476-B20-B20-A-MTGN 476-B20-B20-A-ELSGN 476-B20-20-W-MTGN 476-B20-20-W-ELS