JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 477 Klemmhalter Aluminium

Produktbild

GN 477 Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
GN 477 Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz GN 477 Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 477 Klemmhalter, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung für
Wellentol. h11
d2
für Schraube
kl1l2ms
Vierkant
Klemmhebelsets für d2
B 8M 41431,51022-GN 511-M4-20
B 10M 5163810,5278GN 511-M5-25
B 12M 5163810,52710GN 511-M5-25
B 15M 62045143212GN 511-M6-25
B 16M 620451432-GN 511-M6-25
B 20M 62550193616GN 511-M6-32

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,78
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,29 €
brutto 8,07 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,06 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
GN 477-B8-MTGN 477-B8-ELSGN 477-B10-MTGN 477-B10-ELSGN 477-B12-MTGN 477-B12-ELSGN 477-B15-MTGN 477-B15-ELSGN 477-B16-MTGN 477-B16-ELSGN 477-B20-MTGN 477-B20-ELS