JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519 Zylinderknöpfe Kunststoff

Produktbild

GN 519 Zylinderknöpfe, Kunststoff
Original design
code: I.280

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Verwendung von Zylinderknöpfen GN 519 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen lang genug ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Kunststoffkörpers.

Ausführung

Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • Einsatztemperatur -20 °C bis +110 °C
  • schwarz, glänzend

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 519 Zylinderknöpfe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2
min.
l3  ±0,5
14M 51128121,5
18M 61540253,5
18M 81540253,5
21M 61750253,5
21M 81750357,5
23M 81965307,5
23M 101965407,5
26M 82180457
26M 102180557
26M 1221805510
28M 82290457
28M 102290557
28M 122290588
29M 1223116588
31M 1225102588

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,38
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,26 €
brutto 1,64 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 21501
Beschreibung: I.280/28-M5
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 519-14-M5GN 519-18-M6GN 519-18-M8GN 519-21-M6GN 519-21-M8GN 519-23-M8GN 519-23-M10GN 519-26-M8GN 519-26-M10GN 519-26-M12GN 519-28-M8GN 519-28-M10GN 519-28-M12GN 519-29-M12GN 519-31-M12