JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519.2 Zylinderknöpfe Kunststoff

Produktbild

GN 519.2 Zylinderknöpfe Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
Original design
code: I.780
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
GN 519.2 Zylinderknöpfe Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt GN 519.2 Zylinderknöpfe Farbe: RT - rot, RAL 3000, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Zylindergriffe GN 519.2 sind eine Weiterentwicklung der Duroplast-Zylindergriffe GN 519. Sie zeichnen sich dank des verwendeten Polyamid-Werkstoffs durch sehr gute mechanische Eigenschaften aus.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +110 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW
  • rot, RAL 3000, mattRTRT

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 519.2 Zylinderknöpfe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 +0,5d2
Farbe SW

Farbe RT
d3l1l2
min.
l3
24M 8M 820,565307
24M 10-20,565407
26M 8-2180407
26M 10M 102180557
26M 12-2180557
28M 10-22,590587
28M 12M 1222,590587

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Farbe
RT
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,36 €
brutto 2,24 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 124791
Beschreibung: I.780/65-M8-C9
Gewicht: 0,034 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 519.2-24-M8-SWGN 519.2-24-M8-RTGN 519.2-24-M10-SWGN 519.2-26-M8-SWGN 519.2-26-M10-SWGN 519.2-26-M10-RTGN 519.2-26-M12-SWGN 519.2-28-M10-SWGN 519.2-28-M12-SWGN 519.2-28-M12-RT