JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5299 Karabinerhaken Stahl / Edelstahl

Produktbild

GN 5299 Karabinerhaken, Stahl / Edelstahl Werkstoff: A4 - Edelstahl
Form: C - offenes Auge
Werkstoff: A4 - Edelstahl
Form: C - offenes Auge
GN 5299 Karabinerhaken, Stahl / Edelstahl Werkstoff: A4 - Edelstahl
Form: C - offenes Auge GN 5299 Karabinerhaken, Stahl / Edelstahl Werkstoff: A4 - Edelstahl
Form: E - geschlossenes Auge GN 5299 Karabinerhaken, Stahl / Edelstahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: C - offenes Auge
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Karabinerhaken GN 5299 werden z. B. Werkzeuge oder andere Bauteile schnell und werkzeuglos miteinander verbunden bzw. gegen Verlust gesichert. Das Öffnen des Karabinerhakens erfolgt von Hand, beim Loslassen verschließt er sich selbsttätig durch eine verdeckt liegende Feder.

Das mit einer eingepressten, geschlossenen Rundkausche versehene Auge der Form E ermöglicht die unverlierbare Montage der Karabinerhaken, z. B. durch ein entsprechend verpresstes Halteseil.

Karabinerhaken GN 5299 dürfen nicht zum Heben von Lasten oder zum Zurren verwendet werden. Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Ausführung

  • StahlST
    verzinktZB

  • EdelstahlA4
    blankBL

RoHS

Zubehör

Schlüsselringe GN 111.3

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5299 Karabinerhaken, Stahl / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Coffenes Auge
E*geschlossenes Auge
Spalten ein-/ausblenden
Länge l
Form C

Form E
b
Form E
d1
Form C

Form E
d2
min.
d3f
min.
m
min.
Statische Belastbarkeit
in N ≈
40--6-1144,55500
50505,3861555,571200
60606,4971766,581200
* nur in Edelstahl lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Form


Länge l (Form C)
Länge l (Form E)
Werkstoff


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,38
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,07 €
brutto 0,45 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73262000
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
GN 5299-C-40-ST-ZBGN 5299-C-40-A4-BLGN 5299-C-50-ST-ZBGN 5299-C-50-A4-BLGN 5299-E-50-A4-BLGN 5299-C-60-ST-ZBGN 5299-C-60-A4-BLGN 5299-E-60-A4-BL