JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 530 Rändelmuttern Duroplast

Produktbild

GN 530 Rändelmuttern, Duroplast, Buchse Messing
ELESA original design
code: B.193

Produktbeschreibung

Hinweis

Rändelmuttern GN 530 genügen höchsten Qualitätsansprüchen: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.

Duroplast zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus.

Ausführung

Kunststoff
Duroplast (PF)

  • temperaturbeständig bis 110 °C
  • schwarz, glänzend

Buchse
Messing


RoHS

Auf Anfrage

mit Gewinde-Durchloch
(mit Buchse Messing)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 530 Rändelmuttern, Duroplast, Buchse Messing Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3hkt
min.
15M 3M 4M 5111196
18M 5--131295
22M 6--1514106
25M 6--19181210
30M 8--24181210
40M 10--29261613
50M 10M 12-36322020

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,31
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,25 €
brutto 1,56 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 2101
Beschreibung: B.193/15 B-M3
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000