JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 563.1 T-Griffschrauben Kunststoff

Produktbild

GN 563.1 T-Griffschrauben, Kunststoff
Original design
code: L.652 p

Produktbeschreibung

Hinweis

T-Griffschrauben GN 563.1 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkräfte erzielen.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130° C
  • schwarz, matt

Schraube
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 563.1 T-Griffschrauben, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1
Nennmaß

Istmaß
dl2h1h2s
Vierkant
4041M 51620-2818,513
4041M 62025-2818,513
5556,5M 62025-3321,515
5556,5M 82025-3321,515
6768,5M 82025303724,516,5
6768,5M 102030-3724,516,5
8082M 102030-41,52520
9394M 1230--4628,521

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Grifflänge l1
Gewinde d
Länge l2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,51 €
brutto 3,17 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 32425
Beschreibung: L.652/40 p-M5x16
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 563.1-40-M5-16GN 563.1-40-M5-20GN 563.1-40-M6-20GN 563.1-40-M6-25GN 563.1-55-M6-20GN 563.1-55-M6-25GN 563.1-55-M8-20GN 563.1-55-M8-25GN 563.1-67-M8-20GN 563.1-67-M8-25GN 563.1-67-M8-30GN 563.1-67-M10-20GN 563.1-67-M10-30GN 563.1-80-M10-20GN 563.1-80-M10-30GN 563.1-93-M12-30