JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 577.8 Handräder für Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3

Produktbild

GN 577.8 Handräder für Stellungsanzeiger, Kunststoff, Buchse Stahl
ELESA original design
code: VHT.85-GXX1/VHT.110-GXX2

Produktbeschreibung

Hinweis

Handräder GN 577.8 haben eine Ausnehmung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3.

Für Anwendungsfälle bei welchen diese Handräder wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zur Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlussdeckel geliefert werden.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • schwarz, matt

Buchse
Stahl, brüniert


Gewindestift DIN 916
mit Innensechskant und Ringschneide
Stahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 577.8 Handräder für Stellungsanzeiger, Kunststoff, Buchse Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
d3d4d5bl1l2l3l4für Stellungsanzeiger
GN 000.8
Größe

GN 000.3
Größe
85B 1018245817,517,55161842-
110B 122228772022586186060

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Bohrung d2

Montagefolge

  1. Handrad auf Spindel montieren und mit Druckschraube befestigen.

  2. Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen.

  3. Stellungsanzeiger „von Hand“, d. h. in nichtmontiertem Zustand in 0-Stellung bringen.

  4. Stellungsanzeiger in Handrad einbauen und mit Druckschraube sichern. Nicht unnötig stark anziehen, um eine Verformung des Gehäuses zu vermeiden!

  5. Durch Drehen des Handrades prüfen, ob Ausgangsstellung der Spindel und 0-Stellung der beiden Zeiger (Stellungsanzeiger GN 000.8 (Pendelsystem, analoge Anzeige)) bzw. Zeiger und Zählwerk (Stellungsanzeiger GN 000.3 (Pendelsystem, digitale / analoge Anzeige)) übereinstimmen.
    Gegebenenfalls Druckschraube lösen und Stellungsanzeiger nachjustieren.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,37 €
brutto 14,83 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: CE.30251
Beschreibung: VHT.85-GXX1-A10
Gewicht: 0,110 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090