JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 577.9 Handräder für Stellungsanzeiger GN 000.9 / GN 000.13

Produktbild

GN 577.9 Handräder für Stellungsanzeiger
ELESA original design
code: VHT.85-PXX1 / VHT.110-PXX2

Produktbeschreibung

Hinweis

Handräder GN 577.9 sind für den Einbau von Stellungsanzeigern GN 000.9 / GN 000.13 vorgesehen.

Der Ankerstifft wird aufgeschraubt und mit der Sechskantmutter gesichert. Dabei kann die Ankerlänge bis zu einem gewissen Grad eingestellt werden.

Für Anwendungsfälle bei welchen diese Handräder wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zu Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlussdeckel geliefert werden.

Ausführung

  • Kunststoff
    Thermoplast (Polayamid PA)
    • glasfaserverstärkt
    • temperaturbeständig bis 100 °C
    • schwarz, matt

  • Buchse und Ankerstift
    Stahl, brüniert

  • Schraube für Ankerstift eingespritzt

  • Gewindestift DIN 916
    mit Innensechskant und Ringschneide

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 577.9 Handräder für Stellungsanzeiger Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
d3d4d5 -0,1abl1l2l3l4l5für Stellungsanzeiger
GN 000.9
Größe

GN 000.13
Größe
85B 10185861918,520,555510,514,542-
110B 123077628,5202258612136060

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2

Montagefolge

1.Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen.

2.Länge des Ankerstiftes einstellen und mit Sechskantmutter sichern; beachten, dass der Stift nach der Montage des Drehknopfes nicht im Bohrungsgrund aufsitzt.

3.Stellungsanzeiger durch Drehen des außen liegenden Zahnrades in 0-Stellung bringen.

4.Den (unmontierten) Drehknopf so halten, dass die Bohrung für das Zahnritzel in „12- Uhr-Stellung“ ist, und das Kronenrad drehen, bis der Ankerstift in der Position der Aufnahmebohrung am Maschinenkörper ist.

5.Stellungsanzeiger vorsichtig in den Drehknopf so einsetzen, dass das Zahnritzel in das Kronenrad eingreift. Dazu ist das Kronenrad eventuell etwas zu verstellen. Stellungsanzeiger mit der Druckschraube sichern, dabei nicht unnötig stark anziehen, um eine Verformung des Gehäuses zu vermeiden.

6.Drehknopf auf die Spindel setzen und mit der Druckschraube befestigen.

7.Durch Drehen des Drehknopfes prüfen, ob Ausgangsstellung der Spindel und 0-Stellung der beiden Zeiger überein-stimmen.

Gegebenenfalls Stellungsanzeiger herausnehmen und nachjustieren.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
23,65
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,49 €
brutto 28,14 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: CE.30252
Beschreibung: VHT.85-PXX1-A10
Gewicht: 0,130 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 577.9-85-B10GN 577.9-110-B12