JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 598.1 Drehbare Zylindergriffe Kunststoff, Achsteil Edelstahl

Produktbild

GN 598.1 Drehbare Zylindergriffe, Edelstahl-Achsteil Werkstoff: KU - Kunststoff
Werkstoff: KU - Kunststoff
GN 598.1 Drehbare Zylindergriffe, Edelstahl-Achsteil Werkstoff: KU - Kunststoff GN 598.1 Drehbare Zylindergriffe, Edelstahl-Achsteil Werkstoff: KT - Kunststoff
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehbare Zylindergriffe GN 598.1 werden zur entkoppelten Einleitung der Kurbelbewegung an Handrädern und Kurbeln eingesetzt. Dabei kann der drehbar gelagerte Griffkörper fest und sicher gehalten werden.

Zum Einschrauben wird der Innensechskant als Antrieb verwendet. Die drehbaren Zylindergriffe in der Ausführung KU aus Phenolharz besitzen eine gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse.

Die schlichte Form fügt sich harmonisch in jegliche Umgebung ein.

Ausführung

Griff

  • KunststoffKU, Phenolharz (PF)
    • Einsatztemperatur bis 110 °C
    • schwarz, glänzend
  • KunststoffKT, Polypropylen (PP)
    • Einsatztemperatur bis 80 °C
    • schwarz, matt

Achsteil
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 598.1 Drehbare Zylindergriffe, Edelstahl-Achsteil Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2
KU

KT
d3d4l1l2l3
18M 6M 6101540122,5
21M 6M 6101750132,5
23M 8M 8131965142,5
26M 10M 10132180162,5
28M 10M 10132290162,5
31M 12-1425102202,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff


Griffdurchmesser d1
Gewinde d2 (KU)
Gewinde d2 (KT)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,86 €
brutto 5,37 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,10 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,029 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 598.1-KU-18-M6GN 598.1-KT-18-M6GN 598.1-KU-21-M6GN 598.1-KT-21-M6GN 598.1-KU-23-M8GN 598.1-KT-23-M8GN 598.1-KU-26-M10GN 598.1-KT-26-M10GN 598.1-KU-28-M10GN 598.1-KT-28-M10GN 598.1-KU-31-M12