JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 598.3 Umleggriffe Kunststoff, Umlegemechanik Stahl, arretiert in Bedienstellung

Produktbild

GN 598.3 Umleggriffe Kunststoff, Umlegmechanik Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Umleggriffe GN 598.3 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.

Ausführung

Griff
KunststoffKU, Phenolharz (PF)

  • Einsatztemperatur bis 110 °C
  • schwarz, glänzend
  • drehbar

Umlegemechanik
Stahl, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 598.3 Umleggriffe Kunststoff, Umlegmechanik Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2l3l4l5l6
18M 51657155529,55
21M 51667155629,55
22M 51673155689,55
23M 6208719,568010,57
26M 62010219,569510,57
28M 82611826101061610

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Griffdurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,25
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,09 €
brutto 19,34 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,050 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 598.3-KU-18GN 598.3-KU-21GN 598.3-KU-22GN 598.3-KU-23GN 598.3-KU-26GN 598.3-KU-28