JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 598.5 Umleggriffe Kunststoff, Umlegemechanik Edelstahl, arretiert in Bedienstellung

Produktbild

GN 598.5 Umleggriffe Umlegemechanik Kunststoff / Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Umleggriffe GN 598.5 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.

Ausführung

Griff
KunststoffKU, Phenolharz (PF)

  • Einsatztemperatur bis 110 °C
  • schwarz, glänzend
  • drehbar

Umlegemechanik
Edelstahl

  • Achsteil, 1.4305
  • Anbauteil, 1.4404, gesintert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 598.5 Umleggriffe Umlegemechanik Kunststoff / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2l3l4l5l6
23M 6208719,568010,57
26M 62010219,569510,57
28M 82611826101061610

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Griffdurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
27,92
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,30 €
brutto 33,22 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,30 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,102 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 598.5-KU-23GN 598.5-KU-26GN 598.5-KU-28