JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6319.1 Kugelscheiben / Kegelpfannen kombiniert

Produktbild

GN 6319.1 Kugelscheiben / Kegelpfannen, kombiniert, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelscheiben / Kegelpfannen-Kombinationen GN 6319.1 stellen eine „unverlierbare“ Verbindung von Kugelscheiben / Kugelpfannen DIN 6319 dar.

Sie vereinfachen die Lagerhaltung und ermöglichen eine schnelle, rationelle Montage.

Ausführung

StahlST
Einsatzstahl
einsatzgehärtet
EHT 0,2 bis 0,4 mm
Härte (550 + 100) HV 10


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6319.1 Kugelscheiben / Kegelpfannen, kombiniert, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3hfür Schrauben
mit Gewinde
Statische
Belastbarkeit F in kN
136,47,47M 69
178,49,78,5M 817
2110,51210,5M 1026
251314,813M 1238
321719,717M 1673
402124,620,3M 20117

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,54 €
brutto 9,66 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182200