JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6335.2 Kreuzgriffe Thermoplast, mit vorstehender Edelstahl-Buchse

Produktbild

GN 6335.2 Kreuzgriffe, Thermoplast, mit vorstehender Edelstahl-Buchse
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Kreuzgriffe GN 6335.2 mit vorstehender Edelstahl-Buchse weisen folgende Vorteile auf:

Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Edelstahl. Die herausragende Edelstahl-Buchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • schlagfest
  • schwarz, matt

Buchse
EdelstahlNI 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6335.2 Kreuzgriffe, Thermoplast, mit vorstehender Edelstahl-Buchse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d4h1h2 ≈h3t
min.
32M 6122010912
40M 81425131014
50M 101832201218
63M 122040251422
80M 162550301730

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form

Werkstoff Buchse

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,06
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,39 €
brutto 2,45 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181639