JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 636.4 Sterngriffschrauben

Produktbild

GN 636.4 Sterngriffschrauben, Kunststoff Farbe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
ELESA original design
code: ELK.p
Farbe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
GN 636.4 Sterngriffschrauben, Kunststoff Farbe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt GN 636.4 Sterngriffschrauben, Kunststoff Farbe: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 636.4 Sterngriffschrauben, Kunststoff Farbe: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 636.4 Sterngriffschrauben, Kunststoff Farbe: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 636.4 Sterngriffschrauben, Kunststoff Farbe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 636.4 Sterngriffschrauben, Kunststoff Farbe: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 636.4 Sterngriffschrauben, Kunststoff Farbe: DRT - rot, RAL 3000, matt
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Design und Handhabung der Sterngriffe GN 636 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarzgrau, ähnlich RAL 7021, matt

Sterngriff-Oberteil:
schwarzgrau, RAL 7021, mattDSGDSG
orange, RAL 2004, mattDORDOR
grau, RAL 7035, mattDGRDGR
gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
blau, RAL 5024, mattDBLDBL
rot, RAL 3000, mattDRTDRT
grün, RAL 6017, mattDGNDGN


Sterngriff-Oberteil mit Unterteil
ultraschall-verschweißt


Gewindestift
Stahl verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 636.4 Sterngriffschrauben, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3h1h2
45M 82030-212610
45M 10203040212610
56M 820304026,52911
56M 1020304026,52911
56M 1230405026,52911
70M 1030405032,53513
70M 1230405032,53513

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l
Farbe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,81 €
brutto 5,09 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 222221-C1
Beschreibung: ELK.45-p M8x20-C1
Gewicht: 0,036 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000