JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6475.2 Seitenführungen Kunststoff, Führungskontur flach, abgesetzt

Produktbild

GN 6475.2 Seitenführungen, Kunststoff, Führungskontur flach, abgesetzt
Original design GLS
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Seitenführungen GN 6475.2 werden seitlich an Förderstrecken angebaut und ermöglichen das beschädigungsfreie, gleitende Führen von Fördergut. Die abgesetzte Führungskontur bewirkt eine Reduktion der Kontaktfläche zum Fördergut.

Aufgrund der verwendeten Werkstoffe sind die Seitenführungen für den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet. Die Befestigung erfolgt über das trapezförmige Halteprofil mit Seitenführungsklemmen GN 6475.3, GN 6475.4 oder GN 6475.5.

Die Lieferung der Seitenführungen erfolgt in Verpackungseinheiten zu je 2 Stück. Sie können beliebig gekürzt werden.

Ausführung

Führungsprofil
Kunststoff, Polyethylen (PE)

  • Einsatztemperatur -20 °C bis +90 °C
  • schlagfest
  • weiß

Halteprofil
Edelstahl 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6475.2 Seitenführungen, Kunststoff, Führungskontur flach, abgesetzt Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

THalteprofil trapezförmig
Spalten ein-/ausblenden
h1Länge lb1b2h2Verpackungseinheit
3015003000208172

Artikelauswahl und -konfiguration

Form

Höhe h1
Länge l
Breite b1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
54,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 10,28 €
brutto 64,40 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 419211
Beschreibung: GLS-50-30-1500
Verpackungseinheit: 2 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: 1,550 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 6475.2-T-30-1500-20GN 6475.2-T-30-3000-20