JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6475.3 Seitenführungsklemmen Kunststoff, mit Durchbruch für Flachstahl

Produktbild

GN 6475.3 Seitenführungsklemmen, Kunststoff, mit Durchbruch für Flachstahl Form: R - Halteprofil rund
Original design MPG-T / MPG-C
Form: R - Halteprofil rund
GN 6475.3 Seitenführungsklemmen, Kunststoff, mit Durchbruch für Flachstahl Form: R - Halteprofil rund GN 6475.3 Seitenführungsklemmen, Kunststoff, mit Durchbruch für Flachstahl Form: T - Halteprofil trapezförmig
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Seitenführungsklemmen GN 6475.3 befestigen Seitenführungen an Förderstrecken. Hierzu ist zusätzlich die Verwendung von Flachstählen 25x8, Verbindungselemente GN 6473.2 und Seitenführungshaltern GN 6476, GN 6476.2 oder GN 6476.3 erforderlich. Es können mehrere Seitenführungen übereinander angebracht werden.

Die Klemmung der Seitenführung erfolgt über die Zylinderschrauben. Für die Montage am Flachstahl ist eine anwendungsseitige Schraube erforderlich.

Ausführung

Klemme
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • schlagfest
  • schwarz

Zylinderschrauben / Muttern
Edelstahl 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6475.3 Seitenführungsklemmen, Kunststoff, mit Durchbruch für Flachstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

THalteprofil trapezförmig
RHalteprofil rund
Spalten ein-/ausblenden
d
Form R
h
Form T
b0
GN 6475

GN 6475.1

GN 6475.2
l1l2
B 10B 12B 141718 / 2118202615

Artikelauswahl und -konfiguration

Form


Bohrung d
Höhe h

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,03
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,58 €
brutto 3,61 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 419788
Beschreibung: MPG-C-10
Gewicht: 0,046 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 6475.3-T-17GN 6475.3-R-B10GN 6475.3-R-B12GN 6475.3-R-B14