JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6475.5 Seitenführungsklemmen für Seitenführungen GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, Kunststoff

Produktbild

GN 6475.5 Seitenführungsklemmen, für Seitenführungen GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, Kunststoff, mit Haltestange Form: T - Halteprofil trapezförmig
Original design MPG-2T / MPG-2T-P
Form: T - Halteprofil trapezförmig
GN 6475.5 Seitenführungsklemmen, für Seitenführungen GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, Kunststoff, mit Haltestange Form: T - Halteprofil trapezförmig GN 6475.5 Seitenführungsklemmen, für Seitenführungen GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, Kunststoff, mit Haltestange GN 6475.5 Seitenführungsklemmen, für Seitenführungen GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, Kunststoff, mit Haltestange Form: R - Halteprofil rund
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Seitenführungsklemmen GN 6475.5 befestigen gleichzeitig zwei Seitenführungen an Förderstrecken. Die Ausführung mit Haltestange erfordert zusätzlich die Verwendung von Seitenführungshaltern GN 6476, GN 6476.2 oder GN 6476.3. Bei der Montage der Form T müssen die Beschriftungen “1,9” der Zugplatte, wie in der Zeichnung gezeigt, zu den Seitenführungen zeigen.

Ausführung

Klemme
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • schlagfest
  • schwarz

Haltestange / Mutter
Edelstahl 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6475.5 Seitenführungsklemmen, für Seitenführungen GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, Kunststoff, mit Haltestange Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

THalteprofil trapezförmig
RHalteprofil rund
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form R
h
Form T
d2
Haltestange
b0
GN 6475

GN 6475.1

GN 6475.2
d3m
Form T

Form R
B 1217D 12D 14D 1618 / 211820M 106467

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausführungen

Form


Höhe h
Bohrung d1
Durchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,15
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,93 €
brutto 12,08 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,204 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 6475.5-T-17-D12GN 6475.5-R-B12-D12GN 6475.5-T-17-D14GN 6475.5-R-B12-D14GN 6475.5-T-17-D16GN 6475.5-R-B12-D16