JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6476.3 Seitenführungshalter Kunststoff, schwenkbar

Produktbild

GN 6476.3 Seitenführungshalter, Kunststoff, schwenkbar
Original design SPR-B / SPR.V-B
GN 6476.3 Seitenführungshalter, Kunststoff, schwenkbar GN 6476.3 Seitenführungshalter, Kunststoff, schwenkbar
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Seitenführungshalter GN 6476.3 befestigen Seitenführungen oder Seitensegmentführungen an Förderstrecken. Hierzu ist zusätzlich die Verwendung von Verbindungselementen GN 6473.2, Halteprofilen GN 6473.1 bzw. Seitenführungsklemmen GN 6475.3, GN 6475.4 oder GN 6475.5 erforderlich.

Durch die schwenkbare Aufnahme können auch Seitenführungen montiert werden, die nicht rechtwinklig zur Anschraubfläche der Halter verlaufen. Die Klemmung erfolgt werkzeuglos.

Ausführung

Halter / Aufnahme
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • schwarz, matt

Kreuzgriff (Kennziffer 1)
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt
  • Gewindebuchse, Messing
  • Sechskantschraube, Edelstahl 1.4301

Augenschraube / Sechskantmutter / Unterlegscheibe
Edelstahl 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6476.3 Seitenführungshalter, Kunststoff, schwenkbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1mit Kreuzgriff
2ohne Kreuzgriff
Spalten ein-/ausblenden
d1h1
Kennziffer 1

Kennziffer 2
bd2h2h3h4l1l2l3m1m2t
D 12D 14D 162381934111111007085644369908

Artikelauswahl und -konfiguration

Kennziffer


Durchmesser d1
Höhe h1 (Kennziffer 1)
Höhe h1 (Kennziffer 2)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,18
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,50 €
brutto 15,68 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 419658
Beschreibung: SPR.V-12-B
Gewicht: 0,270 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 6476.3-1-D12-238GN 6476.3-2-D12-193GN 6476.3-1-D14-238GN 6476.3-2-D14-193GN 6476.3-1-D16-238GN 6476.3-2-D16-193