JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 75.5 Pilzknöpfe Edelstahl

Produktbild

GN 75.5 Pilzknöpfe, Edelstahl Form: D - mit Innengewinde
Oberfläche: MT - matt gestrahlt
Form: D - mit Innengewinde
Oberfläche: MT - matt gestrahlt
GN 75.5 Pilzknöpfe, Edelstahl Form: D - mit Innengewinde
Oberfläche: MT - matt gestrahlt GN 75.5 Pilzknöpfe, Edelstahl Form: D - mit Innengewinde
Oberfläche: PL - hochglanzpoliert GN 75.5 Pilzknöpfe, Edelstahl Form: E - mit Gewindezapfen
Oberfläche: MT - matt gestrahlt GN 75.5 Pilzknöpfe, Edelstahl Form: E - mit Gewindezapfen
Oberfläche: PL - hochglanzpoliert
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Pilzknöpfe GN 75.5 zeichnen sich durch ihr kompaktes und zeitloses Design aus. Ihre nicht schöpfende Geometrie wirkt Schmutzablagerungen entgegen und erleichtert die Reinigung.

Pilzknöpfe GN 75.5 können aufgrund des verwendeten Edelstahl-Werkstoffs in aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Ausführung

  • Edelstahl 1.4301
    • matt gestrahltMT
    • hochglanzpoliertPL

RoHS

Auf Anfrage

Ausführung in Edelstahl (A4-Qualität)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 75.5 Pilzknöpfe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit Innengewinde
Emit Gewindezapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form D
d3
Form E
d4hLänge lt
min.
16M 5M 61018107
20M 6M 81224129
25M 6M 81429149
32M 8M 1018371612
36M 10M 1220421815

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Innengewinde d2
Gewindezapfen d3
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,13 €
brutto 7,06 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,10 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 75.5-16-M5-D-MTGN 75.5-16-M5-D-PLGN 75.5-16-M6-E-MTGN 75.5-16-M6-E-PLGN 75.5-20-M6-D-MTGN 75.5-20-M6-D-PLGN 75.5-20-M8-E-MTGN 75.5-20-M8-E-PLGN 75.5-25-M6-D-MTGN 75.5-25-M6-D-PLGN 75.5-25-M8-E-MTGN 75.5-25-M8-E-PLGN 75.5-32-M8-D-MTGN 75.5-32-M8-D-PLGN 75.5-32-M10-E-MTGN 75.5-32-M10-E-PLGN 75.5-36-M10-D-MTGN 75.5-36-M10-D-PLGN 75.5-36-M12-E-MTGN 75.5-36-M12-E-PL