JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 75.6 Pilzknöpfe Edelstahl, Hygienic Design

Produktbild

GN 75.6 Pilzknöpfe, Edelstahl, Hygienic Design Form: D - mit Innengewinde
Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
Form: D - mit Innengewinde
Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
GN 75.6 Pilzknöpfe, Edelstahl, Hygienic Design Form: D - mit Innengewinde
Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR GN 75.6 Pilzknöpfe, Edelstahl, Hygienic Design Form: D - mit Innengewinde
Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 75.6 Pilzknöpfe, Edelstahl, Hygienic Design Form: D - mit Innengewinde
Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR GN 75.6 Pilzknöpfe, Edelstahl, Hygienic Design Form: D - mit Innengewinde
Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 75.6 Pilzknöpfe, Edelstahl, Hygienic Design Form: E - mit Gewindezapfen
Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 75.6 Pilzknöpfe, Edelstahl, Hygienic Design Form: E - mit Gewindezapfen
Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR GN 75.6 Pilzknöpfe, Edelstahl, Hygienic Design Form: E - mit Gewindezapfen
Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 75.6 Pilzknöpfe, Edelstahl, Hygienic Design Form: E - mit Gewindezapfen
Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Pilzknöpfe GN 75.6 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.

Sie zeichnen sich grundsätzlich durch ihr kompaktes und zeitloses Design aus.

Ausführung

Knopf
Edelstahl 1.4404 (A4)

  • mattiert (Ra < 0,8 µm)MT
  • poliert (Ra < 0,8 µm)PL

Dichtring

  • H-NBRH
    Einsatztemperatur -25 °C bis +150 °C
  • EPDME
    Einsatztemperatur -40 °C bis +120 °C
  • blau
  • Härte 85 ±5 Shore A
  • FDA-konform

RoHS

Zubehör

Dichtringe GN 7600

Auf Anfrage

  • mit FKM-Dichtring (Fluor-Kautschuk) F

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 75.6 Pilzknöpfe, Edelstahl, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit Innengewinde
Emit Gewindezapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form D
d3
Form E
d4d5hLänge lt
min.
20M 5M 51414,824107
25M 6M 61616,829129
32M 8M 81818,8371412

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Innengewinde d2
Gewindezapfen d3
Form


Oberfläche
Werkstoff (Dichtring)


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,25
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,33 €
brutto 14,58 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,41 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,025 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 75.6-20-M5-D-MT-HGN 75.6-20-M5-D-PL-HGN 75.6-20-M5-D-MT-EGN 75.6-20-M5-D-PL-EGN 75.6-20-M5-E-MT-HGN 75.6-20-M5-E-PL-HGN 75.6-20-M5-E-MT-EGN 75.6-20-M5-E-PL-EGN 75.6-25-M6-D-MT-HGN 75.6-25-M6-D-PL-HGN 75.6-25-M6-D-MT-EGN 75.6-25-M6-D-PL-EGN 75.6-25-M6-E-MT-HGN 75.6-25-M6-E-PL-HGN 75.6-25-M6-E-MT-EGN 75.6-25-M6-E-PL-EGN 75.6-32-M8-D-MT-HGN 75.6-32-M8-D-PL-HGN 75.6-32-M8-D-MT-EGN 75.6-32-M8-D-PL-EGN 75.6-32-M8-E-MT-HGN 75.6-32-M8-E-PL-HGN 75.6-32-M8-E-MT-EGN 75.6-32-M8-E-PL-E