JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 751.1 Gabelgelenke Stahl, mit drehbarem Schaft

Produktbild

GN 751.1 Gabelgelenke, Stahl, mit drehbarem Schaft Form: SL - Bolzen mit SL-Wellensicherung
Form: SL - Bolzen mit SL-Wellensicherung
GN 751.1 Gabelgelenke, Stahl, mit drehbarem Schaft Form: SL - Bolzen mit SL-Wellensicherung GN 751.1 Gabelgelenke, Stahl, mit drehbarem Schaft Form: A - ohne Bolzen GN 751.1 Gabelgelenke, Stahl, mit drehbarem Schaft Form: KL - Bolzen mit KL- Wellensicherung

Produktbeschreibung

Hinweis

Gabelgelenke GN 751.1 entsprechen im Grundprinzip dem Gabelkopf der DIN 71752 (Form A), verfügen jedoch abweichend zur DIN über einen drehbaren Schaft sowie über einen zusätzlichen Bolzen mit axialer Wellensicherung (Form KL und SL) der sich ohne Werkzeug montieren / demontieren lässt.

Durch den drehbaren Schaft ist es möglich, nicht dynamische radiale Bewegungen auszugleichen, wie sie z.B. bei der Verwendung von Seilzügen auftreten können. Darüber hinaus entfällt die ansonsten notwendige Ausrichtung von Gelenkköpfen bei der Montage.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • verzinkt, blau passiviert

Wellensicherungen

  • Federstahl
  • gehärtet und angelassen
  • verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 751.1 Gabelgelenke, Stahl, mit drehbarem Schaft Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Bolzen
KLBolzen mit KL- Wellensicherung
SLBolzen mit SL-Wellensicherung
Spalten ein-/ausblenden
d1
 H9/h11
l1
kurz / lang
d2abd3l2
kurz

lang
l3
kurz

lang
l4swStatische Belastbarkeit FA
in N
51020M 510592030263647800
61224M 612610243631435,592400
81632M 816814324842588123400
102040M 102010184060527211,5166000
122448M 1224122048726286141814000

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Länge l1
Gewinde d2
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,90 €
brutto 5,62 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900