JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 753.1 Laufrollen Kunststoff, mit Kugellager

Produktbild

GN 753.1 Laufrollen, Kunststoff, mit Kugellager Form: KV - konvex
Kennziffer: 1 - mit Bohrung
Form: KV - konvex
Kennziffer: 1 - mit Bohrung
GN 753.1 Laufrollen, Kunststoff, mit Kugellager Form: KV - konvex
Kennziffer: 1 - mit Bohrung GN 753.1 Laufrollen, Kunststoff, mit Kugellager Form: KV - konvex
Kennziffer: 2 - Bolzen mit Außengewinde GN 753.1 Laufrollen, Kunststoff, mit Kugellager Form: KV - konvex
Kennziffer: 3 - Bolzen mit Innengewinde GN 753.1 Laufrollen, Kunststoff, mit Kugellager Form: ZL - zylindrisch
Kennziffer: 1 - mit Bohrung GN 753.1 Laufrollen, Kunststoff, mit Kugellager Form: ZL - zylindrisch
Kennziffer: 2 - Bolzen mit Außengewinde GN 753.1 Laufrollen, Kunststoff, mit Kugellager Form: ZL - zylindrisch
Kennziffer: 3 - Bolzen mit Innengewinde

Produktbeschreibung

Hinweis

Laufrollen GN 753.1 eignen sich zum Führen, Lagern oder Tragen von kleineren bis mittleren Lasten. Außerdem können mit ihnen individuelle Laufrollenführungen erstellt werden.

Die in der Tabelle angegebene radiale Belastbarkeit ist als Richtwert zu sehen, bei dem die Laufrollen eine Laufleistung von mindestens 200.000 m erreichen. Grundlage für das Erreichen dieser Laufleistung sind eine Geschwindigkeit von 0,4 m/s, ein sauberer, trockener, ebener, glatter und harter Untergrund sowie eine Einsatztemperatur von 15 °C bis 30 °C. Ein Einsatz der Laufrollen unter axialer Belastung sollte generell vermieden werden.

Ausführung

Außenring
Kunststoff, Polyacetal (POM)
Einsatztemperatur: -20 °C bis 100 °C


Kugellager

  • Stahl, 100Cr6, gehärtet
  • abgedeckt (Deckscheiben 2Z)

Bolzen
Stahl, verzinkt


RoHS

Zubehör

Befestigungselemente GN 753.2 (für Laufrollen)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 753.1 Laufrollen, Kunststoff, mit Kugellager Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ZLzylindrisch
KVkonvex

Kennziffer

1mit Bohrung
2Bolzen mit Außengewinde
3Bolzen mit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,2d2 -0,02
Kennziffer 1
d3
Kennziffer 2
d4
Kennziffer 3
b1 -0,2b2d5d6l1l2l3rswt
min.
Belastbarkeit
radial dynamisch
in N
22B 5M 5M 4758,5917,5955T107400
25B 6M 5M 48610,51017,5965T158600
30B 8M 6M 510712121,59975T2510800
35B 10M 8M 610814141,5121290T30121000
42B 10M 8M 612917141,51212105T30121200
50B 10M 8M 6141119141,51212125T30121500

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Bohrung d2 (Kennziffer 1)
Gewinde d3 (Kennziffer 2)
Gewinde d4 (Kennziffer 3)
Form


Kennziffer



Anwendungsbeispiele

MD753.1{St:_}AN-45121-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,73 €
brutto 4,58 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83022000