JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 753.2 Befestigungselemente für Laufrollen GN 753.1 / GN 753, Edelstahl

Produktbild

GN 753.2 Befestigungselemente, für Laufrollen GN 753.1 / GN 753, Edelstahl Form: U - Unterlegscheibe
Form: U - Unterlegscheibe
GN 753.2 Befestigungselemente, für Laufrollen GN 753.1 / GN 753, Edelstahl Form: U - Unterlegscheibe GN 753.2 Befestigungselemente, für Laufrollen GN 753.1 / GN 753, Edelstahl Form: AB - Buchse, Zentrierung beidseitig GN 753.2 Befestigungselemente, für Laufrollen GN 753.1 / GN 753, Edelstahl Form: AE - Buchse, Zentrierung einseitig GN 753.2 Befestigungselemente, für Laufrollen GN 753.1 / GN 753, Edelstahl Form: AO - Buchse, ohne Zentrierung GN 753.2 Befestigungselemente, für Laufrollen GN 753.1 / GN 753, Edelstahl Form: E - Einstellscheibe
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Befestigungselemente GN 753.2 sind auf Laufrollen GN 753.1 bzw. GN 753 abgestimmt. Mit Scheiben der Form U werden Laufrollen kompakt und formschön mittels Senkschraube befestigt. Scheiben der Form E ermöglichen durch ihre exzentrische Befestigungsbohrung die radiale Einstellung von Laufrollen.

Mit Buchsen der Formen AO, AE und AB können eine oder mehrere Laufrollen in einem definierten Abstand zueinander bzw. zur Befestigungsfläche montiert werden. Der Zentrierbund der Formen AE und AO positioniert die Buchsen und sorgt für Formschluss mit der Aufnahmebohrung.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4305
blank


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 753.2 Befestigungselemente, für Laufrollen GN 753.1 / GN 753, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

UUnterlegscheibe
EEinstellscheibe
AOBuchse, ohne Zentrierung
AEBuchse, Zentrierung einseitig
ABBuchse, Zentrierung beidseitig
Spalten ein-/ausblenden
Formd1d2
Bohrung Laufrolle
l1ad3el2spassend für
GN 753 - Kennziffer 1

GN 753.1 - Kennziffer 1
für Senkschraubenfür Schrauben
U452,5-10---19-B522-B5M 4-
U563-12---19-B6, 22-B6, 26-B625-B6M 5-
U683,5-14---22-B830-B8M 6-
U8104,5-18---26-B1035-B10, 42-B10, 50-B10M 8-
E453,50,5-11,321019-B522-B5M 4-
E5640,5-14,72,51319-B6, 22-B6, 26-B625-B6M 5-
E6851-18,131622-B830-B8M 6-
E61051-18,131626-B1035-B10M 6-
E81061-23,742126-B1042-B10, 50-B10M 8-
AO | AE | AB453-8-2-19-B522-B5-M 4
AO | AE | AB563-10-2,5-19-B6, 22-B6, 26-B625-B6-M 5
AO | AE | AB684-12-3-22-B830-B8-M 6
AO | AE | AB8103-14-3,5-26-B1035-B10-M 6
AO | AE | AB8104-18-4-26-B1042-B10, 50-B10-M 8

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Bohrung d2 (Laufrolle)
Länge l1
Form





Werkstoff

Anwendungsbeispiele

MD753.2_AN-49013-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,97
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,18 €
brutto 1,15 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182200