JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 76 Pilzknöpfe Kunststoff

Produktbild

GN 76 Pilzknöpfe, Kunststoff Form: D - mit Innengewinde
Form: D - mit Innengewinde
GN 76 Pilzknöpfe, Kunststoff Form: D - mit Innengewinde GN 76 Pilzknöpfe, Kunststoff Form: E - mit Gewindezapfen

Produktbeschreibung

Ausführung

**Kunststoff **
Phenolharz (PF)
temperaturbeständig bis 110 °C
schwarz, glänzend


Form D
Buchse
Messing


Form E
Gewindezapfen
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 76 Pilzknöpfe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit Innengewinde
Emit Gewindezapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form D
d3
Form E
d4hLänge lt
min.
17M 5M 5101497
21M 6M 612171011
25M 6M 614211011
33M 8M 818291412

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Innengewinde d2
Gewindezapfen d3
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,11
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,21 €
brutto 1,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097